??
CADモデル選択
K1307.4203X00
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1307 - Disc handwheels stainless steel with revolving grip
Bill of material
K1307.4203X00
BESTKIPP
Order No.
K1307.4203X00 mm
D1
Material
203.2 mm
D2
version
22.10 mm
D3
size
45.7 mm
L1
thread
24.13 mm
L2
diameter
14.22 mm
L3
diameter
45.70 mm
L4
width
76.20 mm
GEW
Approx. weight
2.8000 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330058
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions